Кабель KNX / EIB для автоматизации зданий - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Применение в системах автоматизации зданий для управления освещением, отоплением, кондиционированием воздуха, временем и т. д. Температурный диапазон от -30 до +70 °C

  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/централизованное управление системной техникой в зданиях (автоматизация жизнеобеспечения зданий)

Без галогенов

Артикул Обозначение Количество пар и диаметр жил в мм или сечение в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/м
ПВХ, типы
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12,7 64 128
Безгалогеновые типы
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54

Области применения

  • Предназначены для систем автоматизации жизнеобеспечения зданий, например для централизованного управления освещением, отоплением, вентиляцией, приборами для кондиционирования воздуха, управлением электроэнергией, жалюзи, единой системой замков, учетом времени и т. д.
  • Кабели могут быть проложены на/в/под штукатурку, также в трубах, кабельных каналах,
    в помещениях с сухой, влажной и избыточно влажной средой.
  • EIB (Europäischer Installations Bus) - монтаж в основном датчиков = датчик комад (например, световые барьеры, переключатели, термостаты, инфракрасная техника, анемометры, реле времени с часовым механизмом) и из исполнительных механизмов (например, электродвигатели, нагреватели, вентиляторы, лампы, жалюзи).
  • KNX-технология основана на 3-х европейских Bus-стандартах EIB, EHS (бытовая техника и электроника) и Batibus (отопление/вентиляция/кондиционирование).

Характеристики

  • Передача данных осуществляется последовательно
  • Bus-кабели для EIB испытываются напряжением 4 кВ (1 мин.) в воде

Конструкция

  • Экранированная установочная линия MSR на базе типа J-Y(ST)Y в соответствии с DIN VDE 0815
  • Экран в виде алюминиевой ламинированной фольги
  • Наружная оболочка на основе ПВХ
  • Цвет: зеленый
  • Версия COMBI с дополнительными кабелями электропитания 3 х 1,5 мм²; цветовая маркировка жил: синий, черный, зелено-желтый

Классификация

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): мак. 73,2 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.