UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Кабель шины CC-Link для сверхгибкого применения — с сертификатом UL

Кабель CC-Link обеспечивает эффективную интегрированную автоматизацию предприятий и технологических процессов. Устойчивый к воздействию УФ-излучения, пламезамедляющий Стиль AWM 300 В Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Lapp Kabel является членом организации пользователей CC-Link Partner Association (CLPA), Япония.

Для буксируемых кабельных цепей Маслостойкий Без галогенов Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

RU CLPA

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3 x 1 x AWG 20 8,5 39,9 84

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • CC-Link® – зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 20233

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 B

Сопротивление жилы

  • 11 Oм/1,000 футов (305 м) при 20 °C

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 х D
  • Подвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Волновое сопротивление

  • 110 Oм при 1 MГц

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

Преимущества

  • Промышленная сеть CC-Link® была разработана фирмой Mitsubishi Electric Automation, Япония.

Области применения

  • Промышленная сеть CC-Link® (Control & Communication Link) = feldbus сеть для управления и передачи данных, для обеспечения автоматизации производства и технологических процессов.
  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)

Характеристики

  • Скорости передачи информации ограничивается длиной кабельной линии
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 600 m
    2,5 Mbit/s 200 m
    5,0 Mbit/s 110-150 m
    10 Mbit/s 50-100 m
  • Без галогенов
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • AWM 20233 80 °C 300 B

Конструкция

  • Неизолированные витые медные провода
  • Изоляция жил: PE
  • Внутренняя оболочка: FRNC
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Оболочка: ПОЛИУРЕТАН, цвет красный (RAL 3000)