UNITRONIC® BUS ASI

Провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля

Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм. Безгалогеновый (резина), допуск UL (версия ПВХ), устойчивый к воздействию масла (версия TPE). Температурный диапазон от -40 °C до +90 °C

"LD" = Long Distance (дальняя связь)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Расширенный температурный диапазон

UL ASI

Артикул Обозначение Цвет наружной оболочки Применение Количество жил и сеч. в мм² Вес меди кг/км Вес, кг/км
Резина/этиленпропиленовый каучук
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 2,5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 2,5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) красный Дополнительное напряжение 230 В~ 2 x 1,5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A красный Дополнительное напряжение 230 В~ 2 x 1,5 29 70

Преимущества

  • Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 мм² (Long Distance) позволяет соединять модули, удаленные на еще большие расстояния. Дополнительное энергопотребление для AS-I можно сэкономить. Кабели BUS ASI LD совместимы с типами сеч. 1.5 мм².
  • Кабели в резиновой оболочке без галогенов

Области применения

  • Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм
  • UNITRONIC® Fieldbus
    разводка кабелей S/A (датчик/исполнительный механизм)
  • Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
  • Типы кабелей в оболочке из TPE маслостойкие и могут применяться во влажных средах, где на кабели воздействуют смазочно-охлаждающие жидкости.

Характеристики

  • Передача данных и электроэнергии осуществляется по неэкранированным, геометрически кодированным двухжильным плоским кабелям.
  • Соединение жил кабеля с модулями ASI осуществляется посредством технологии протыкания.
  • Подключение датчиков к модулям ASI (модуль связи) осуществляется посредством круглых кабелей (соединительных кабелей).

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели для интерфейса AS-I соответствуют европейскому стандарту EN 50295 и международному стандарту IEC 62026-2.
  • ПВХ A-версии с сертификатом UL/CSA (CMX)
  • UL/CSA-типы: с сертификацией CMG c(UL)us или (UL)CL2 или AWM 300 B FT4

Конструкция

  • Жила: из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил (голубая и коричневая)
  • Материал оболочки: резина (G), безгалогеновый термопластичный эластомер (TPE) ПВХ
  • Оболочка: желтая (RAL 1023), черная (RAL 9005), красная (RAL 3000)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • желтый: 300 В (не для силовых цепей)
    черный: 300 В (не для силовых цепей)
    красный: 300 В

Сопротивление жилы

  • 1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
  • 2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 12 мм
  • Подвижное применение: 24 мм

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • зависит от материала наружной оболочки:
    ПВХ: от -30 до +90 °C
    другие материалы:
    от -40 до +85 °C
  • При монтаже:
    ПВХ от -20 до +90 °C
    другие материалы:
    от -30 до +85 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.