UNITRONIC® BUS ASI FD

Сверхгибкие провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля

Обмен данными на уровне датчик/актуатор. Безгалогенный (полиуретановый), разрешение UL, маслостойкий (TPE). Температурный диапазон от -40 до +105 °C (TPE)

  • "FD" = для применения в буксируемых цепях
  • "LD" = Long Distance (дальняя связь)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Без галогенов Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей Расширенный температурный диапазон

cRUus ASI

Артикул Обозначение Цвет наружной оболочки Применение Количество жил и сеч. в мм² Вес меди кг/км Вес, кг/км
PUR UL/CSA (AWM)
2170311
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64
2170312
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 2,5 48 74
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 2,5 48 74
Для сверхгибкого применения — TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64

Преимущества

  • Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 мм² (Long Distance) позволяет соединять модули, удаленные на еще большие расстояния. Дополнительное энергопотребление для AS-I можно сэкономить. Кабели BUS ASI LD совместимы с типами сеч. 1.5 мм².
  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Повышенная маслостойкость

Области применения

  • Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм
  • UNITRONIC® Fieldbus
    разводка кабелей S/A (датчик/исполнительный механизм)

Характеристики

  • Типы в полиуретановой оболочке, без галогенов по IEC 60754-1
  • Огнестойкие по IEC 60332-1-2 / UL FT-2
  • Передача данных и электроэнергии осуществляется по неэкранированным, геометрически кодированным двухжильным плоским кабелям.
  • Соединение жил кабеля с модулями ASI осуществляется посредством технологии протыкания.
  • Подключение датчиков к модулям ASI (модуль связи) осуществляется посредством круглых кабелей (соединительных кабелей).

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели для интерфейса AS-I соответствуют европейскому стандарту EN 50295 и международному стандарту IEC 62026-2.
  • TPE типы: UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных луженых проволок
  • Изоляция жил: безгалогеновая смесь
  • Оболочка: термопластичный эластомер (TPE) полиуретан (PUR)
  • Оболочка: желтая (RAL 1023), черная (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • 1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
  • 2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 12 мм
  • Подвижное применение без фиаксации: 24 мм
    Подвижное применение с фиксацией: 60 мм (15xD)

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение:
    от -40 до +80 °C (TPE +105 °C)
  • Подвижное применение без фиксации:
    -30°C до +70°C (TPE +105°C)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.