AS-Interface Соединительные клеммы

Простое решение для соединения AS-Interface IP20/IP30 модулей, со штепсельными выводами. Простой монтаж винтовых и пружинных штекерных клемм.

Для промышленных целей

Место для монтажаНезначительный весВремя на монтажAutomation/Fältinstallation

Артикул Обозначение
AS-Interface винтовой штепсельный зажим, 2x16-конт., 0,14–2,5 мм
22260815AB-ASI-XS16
AS-Interface пружинный штепсельный зажим, 8x4-конт., 0,2–2,5 мм
22260816AB-ASI-XT16
AS-Interface пружинный штепсельный зажим, 4x4-конт., 0,2–2,5 мм
22260818AB-ASI-XT4

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Вид соединения

  • для кабелей: неповижная/подвижная прокладка
    - клеммы с винтовым соединением
    - клеммы с пружинным соединением
  • - в варианте с
    резьбовыми штепсельными выводами
    - в варианте с
    нагруженными штепсельными выводами

Монтаж

  • Штекерное соединение

Кол-во контактов

  • Исполнения: 3-, 4- и 16-контактные

Класс защиты

  • IP 30

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +60 °C

Преимущества

  • Простое применение
  • Соединительные клеммы обеспечивают быстрое соединение
  • Обеспечивает возможность индивидуального применения в качестве винтовых или пружинных штекерных клемм
  • Универсальные решения для соединений

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • Дополнительно штекерные клеммы для модулей AS-Interface IP20/IP30
  • Техника быстрого соединения
  • 1 ед. упаковки для 12, 16 или 32 контактов
  • Чёрный