AS-Interface Расширение сети без дополнительных усилителей

Компактный и легко монтируемый AS-Interface модуль с соединением M12 для расширения сети до 200 м, с интегрированным контролем напряжения, IP67

Со встроенным контролем напряжения

Место для монтажа Незначительный вес Время на монтаж Automation/Fältinstallation

CE ASI

Артикул Обозначение
С оптическим контролем напряжения с помощью зелёных светодиодов
22260813
AB-ASI-NE200LED
С контролем напряжения через обратную связь с ведущим устройством (master), без светодиодов LED
22260814
AB-ASI-NE200

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Вид соединения

  • M12, кодировка A
  • Соединители

Монтаж

  • Винтовое соединение

Кол-во контактов

  • 4

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +70 °C

Напряжение

  • в соответствии со спецификацией AS-интерфейса
    (версия 3.0)

Преимущества

  • Расширение сети AS-Interface без дополнительных повторителей
  • Полностью сохраняется свободная топология
  • Cтандартный интерфейс
  • Простой монтаж

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • Расширение сети AS-Interface от 100 м до 200 м без повторителей
  • Встроен контроль напряжения, для случая падения напряжения (пороговое напряжение: прим. 26,5 В)
    - Сигнализация мигающим диодом (артикул 22260813)
    - сигнализация через обратную связь с ведущим устройстаом (артикул 22260814)
  • AS-Interface Cпецификация 3.01
  • Диаметр: 20 мм / Высота: 45 мм
  • Привинчивается непосредственно к распределителю AS-Interface (см. аксессуары)

Конструкция

  • Компактная конструкция (Z-plug)