AS-Interface Повторитель для больших расстояний - lapprussia.lappgroup.com

AS-Interface Повторитель для больших расстояний

Расширение сети до 2000 м

ASI

Артикул Обозначение
22260811
AB-ASI-LDR2000

Преимущества

  • Cтандартный интерфейс
  • Простой монтаж
  • Быстрый и простой монтаж
  • Экономичные 'Backbone' - решения
  • Простое построение сети интерфейса AS-Interface (сетевые структуры сегмента)

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • Повторитель AS-Interface для расширения сети от 200 до 2000 м
  • Скорости передачи данных по стандарту AS-Interface
  • Светодиоды показывают активность связи, упрощается ввод в эксплуатацию
  • AS-Interface Version 3.0
  • Обмен данными между двумя повторителями осуществляется с помощью "бэкбон" кабеля
  • Встроенный согласующий резистор (переключаемый)
  • Соединение винтовыми клеммами или пружинными клеммами

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Вид соединения

  • Соединение винтовое или пружинное

Монтаж

  • Шина (35 мм)

Класс защиты

  • IP 20

Тип защиты

  • II

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +70 °C

Напряжение

  • в соответствии со спецификацией AS-интерфейса
    (версия 3.0)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Клеммы не включены в комплект доставки, и их необходимо заказывать отдельно
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • 1.)Для расширениия сети необходимо как мин. 2 повторителя, а также 2-х парный экранированный кабель CAT.5
  • Дополнительную техническую информацию см. в паспорте или в рекомендациях по монтажу (www.lappautomation.com)