AS-Interface Модуль для измерения результатов

Универсальный и компактный модуль счетчика AS-Interface для подсчета событий, расстояния, скорости вращения и перемещения, для монтажа на панель, IP20

Универсальный измерительный модуль

Место для монтажаНезначительный весAutomation/Fältinstallation

CEASI

Артикул Обозначение
22260810AB-ASI-C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Клеммы не включены в комплект доставки, и их необходимо заказывать отдельно
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Вид соединения

  • Соединение винтовое или пружинное

Монтаж

  • Шина (35 мм)

Класс защиты

  • IP 20

Тип защиты

  • II

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +60 °C

Напряжение

  • в соответствии со спецификацией AS-интерфейса
    (версия 3.0)

Преимущества

  • Cтандартный интерфейс
  • Простой монтаж
  • Для неподвижной прокладки
  • Kомпактный AS-Interface модуль для измерения результатов: путь, число оборотов, скорость

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • Программируемые значения показания счётчика можно задавать через интерфейс A/S-Interfacе
  • Переключатель на выходе регулируется, если достигнуто нужное значение
  • Регистрация значений с помощью любых двоичных датчиков (2- или 3-жильных)
  • AS-Interface Version 3.0
  • Соединение винтовыми клеммами или пружинными клеммами