AS-Interface Источник питания

Компактный AS-Interface источник питания (1.0 A) в распределительных щитах (35 мм стандарт.), PELV (в соотв. с IEC 61140). Пружинное соединение.

Компактная конструкция

Место для монтажа Незначительный вес Большой диапазон размеров резьбы Automation/Fältinstallation

CE ASI

Артикул Обозначение
22260812
AB-ASI-PS-1A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • PELV (protective extra low voltage) - защитное сверхнизкое напряжение по IEC61640)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Вид соединения

  • Пружинное соединение: 0,3-3,5 мм²

Монтаж

  • Шина (35 мм)

Класс защиты

  • IP 20

Тип защиты

  • II

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -10 до +60 °C

Teмпературный диапазон (складирование/транспортировка)

  • от -25 до +85 °C

Напряжение

  • Напряжение: 85 .. 265 В~ (50/60 Гц)
  • Напряжение AS-интерфейса: от 29,5 В до 31,6 В пост. тока ЗСНН (в соотв. с IEC61140), IN= 1 A)

Преимущества

  • Простой монтаж
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Koмпактный AS-Interface сетевой прибор для монтажа на шине

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Для небольших сетей AS-Interface

Характеристики

  • Номинальный ток на выходе
    IN= 1 A
  • AS-Interface Cпецификация 3.01
  • Защита от короткого замыкания, перегрузок