UNITRONIC® LAN IBM

LAN-кабель производится по стандартам IBM и поставляется с номером производителя (при наличии). Это обеспечивается равноценность системных функций.

Артикул Номер Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр в мм Волновое сопротивление, Ом Вес меди кг/км Вес, кг/км
LAN Typ 1 A 600 MГц 2x2x0,64 мм
2170040
IBM 33G2772 0 x 8.0 x 11.0 Армирование оплёткой из высококачественной нержавеющей стали V4A 36 85

Характеристики

  • IBM LAN-кабель

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели LAN фирмы Lapp Kabel соответствуют стандарту IBM и отвечают требованиям международного стандарта IEEE 802.5

Конструкция

  • Кабели LAN компании Lapp Kabel по стандартам IBM изготавливаются по конструкциям в соответствии со стандартом и имеют специальный номер.
  • Тем самым гарантируется функционирование кабелей в соответствии с требованиями системы.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: барабан
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.