UNITRONIC® LAN FLEX
Кабели для передачи данных, предназначенные для применения в качестве соединительных кабелей
LAN-кабель отличается высокой гибкостью и может без труда монтироваться в условиях ограниченного пространства. Кабель предназначен для подключения в распределительных шкафах.
Только для патч-кабелей (макс. 60 м)
Преимущества
- Для прямого соединения двух электричес-
ких компонентов - Простое применение
Области применения
- Для применения внутри помещений
- LAN-соединения
- Разводка в распределительных электрошкафах
Характеристики
- Особо гибкие, простой монтаж при ограниченном пространстве
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2
2170139: Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2 и IEC 60332-3-24
Конструкция
- F/UTP: общий экран из алюминиевой фольги
- SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
- S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
- Наружная оболочка их ПВХ-пластиката или безгалогеновой композиции LSZH, цвет серый (RAL 7035)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
-
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 4 х D
- При монтаже: 8 x наружных диаметров
-
Среднее волновое сопротивление
- 100 Ω ± 15%
-
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -20 до +60 °C
- Подвижный монтаж: от 0 до +50 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.