Настенная розетка Snap-In front module

Настенная модульная розетка для передачи данных совместима со всеми штекерами с фиксатором Snap-in и подходит для металлических и оптических модулей.

Защёлкнуть, взамен винтов (монтаж без инструмента)

Артикул Обозначение
60622 UP 45 Модульная информационная розетка

Характеристики

  • Для артикулов 60622; 60722; 60723:
  • Набор, состоит из корпуса с модулем Snap-ln
  • Гнезда Snap-In просто защелкиваются в модуль. Сам модуль также фиксируется (без инструмента) в корпусе.
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Для применения в модулях (медь/оптика)
  • 2 соединения с интегрированными пылезащитными клапанами
  • Цвет: белый (RAL 9010)
  • Дополнительные аксессуары: защитные рамки с интегрированным монтажным кольцом
  • Номера артиклей 24441123 и 24441124:
  • Для модуля, в сборке 80х80 мм, 2 гнезда, для монтажа на штукатурке, 30° выход с интегрированным защитным колпачком, центральная панель с нетеряемым, откидывающимся ярлыком для маркировки.
  • Выравнивание потенциалов благодаря набору для заземления (0,3 м) - в поставке.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.