. - lapprussia.lappgroup.com

Модульная patch-панель, выдвижная

Модульная выдвижная панель с передней стенкой, которую можно наклонить на 45 градусов, обеспечивает простой и быстрый монтаж и удобное обслуживание.

Артикул Обозначение
60124 Модульная patch-панель, выдвижная

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002601
  • Описание класса ETIM 6.0: Розетка, корпус для монтажа на стене/потолке

Характеристики

  • 19" модульная патч-панель, выдвижная
  • Выдвигающаяся и поворачивающаяся на 45° передняя панель позволяет быстрый и простой монтаж, а также техобслуживание (скользящего механизма)
  • 24 соединения с интегрированными пылезащитными клапанами
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Стабильная структура металла
  • Универсальные ярлыки для системы нумерации
  • Размеры: 19" - 1HE - 125 мм
  • Цвет: бело-серый (RAL 9002)