. - lapprussia.lappgroup.com

Модульная patch-панель Mini AP

Модульная мини patch-панель имеет 12 разъемов, встроенную защиту от пыли и совместима со всеми штекерами с фиксатором Snap-in.

Артикул Обозначение
62112 Модульная patch-панель Mini AP

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Характеристики

  • 12 соединений с интегрированными пылезащитными клапанами
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Возможен ввод кабелей как с передней стороны, так и снизу: 2 готовых отверстия на обратной стороне и одно готовое отверстие на нижней пластине дают универсальность ввода кабелей
  • Отверстие под кабельные стяжки для крепления кабелей
  • Используется как настольный прибор, под фальшполом или в кабельном канале
  • Печатная система нумерации
  • Габариты (ШxВxГ): 200 x 40 x 230 мм
  • Цвет: бело-серый (RAL 9002)