. - lapprussia.lappgroup.com

Модульная patch-панель, для неподвижного применения

Модульная коммутационная панель для постоянного монтажа совместима со всеми штекерами с фиксатором Snap-in. Она имеет прочную металлическую конструкцию и нанесённую нумерацию.

Артикул Обозначение
60024 Модульная patch-панель, для неподвижного применения

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Характеристики

  • 19" модульная патч-панель, для неподвижного применения
  • 24 соединения с интегрированными пылезащитными клапанами
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Стабильная структура металла
  • Печатная система нумерации
  • Размеры: 19" - 1HE - 85 мм
  • Цвет: бело-серый (RAL 9002)