. - lapprussia.lappgroup.com

Модульная patch-панель для монтажа на шине

Модульная patch-панель состоит из прочного корпуса из металла с высококачественной отделкой поверхности и предназначена для монтажа на рейки или на стену.

Артикул Обозначение
60055 Модульная patch-панель для монтажа на шине

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Характеристики

  • 6 соединений с интегрированным пылезащитным клапаном
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Прочный металлический корпус с порошковым покрытием для настенного монтажа и монтажа на шине
  • Разгрузка от натяжения, резьбовое соединение 1хМ20, 1xPG16 или 1xPG11
  • Габариты (ШxВxГ): 50 x 150 x 104 мм
  • Класс защиты: IP20
  • Цвет: Чёрный