. - lapprussia.lappgroup.com

Модульная patch-панель, 19 дюйм., для САТ. 6A

Лицевая панель предназначена для постоянного монтажа и может подключаться к 24 портам. Панель имеет надежную стальную конструкцию, а номера портов нанесены на лицевой стороне.

Cпециально для модулей RJ45 Cat.6A

Артикул Обозначение
24441122 Модульная patch-панель, 19 дюйм., для САТ. 6A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002601
  • Описание класса ETIM 6.0: Розетка, корпус для монтажа на стене/потолке

Характеристики

  • 19" модульная патч-панель, для неподвижного применения
  • 24 порта
  • Стабильная структура металла
  • Габариты: 19 дюймов - 1НЕ
  • Цвет: серый (RAL 7035)
  • Без контактов
  • Включая крепление для кабеля и кабельные стяжки для защиты кабеля от растягивающих нагрузок
  • на передней панели нанесены номера портов
  • Выравнивание потенциалов благодаря набору для заземления (0,3 м) - в поставке.