Модульная информ. розетка для утоплен. монтажа, длинная - lapprussia.lappgroup.com

Модульная информ. розетка для утоплен. монтажа, длинная

Артикул Обозначение
60522 UP 50 Модульная информационная розетка, длинная

  • Поставка без штекеров SnapIn!
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Характеристики

  • Выход под углом 45°
  • Совместимы со всеми коннекторами Snap-In
  • Выход под углом 45°
  • Для монтажа в полу или парапетных каналах
  • Цвет: белый (RAL 9010)
  • Цвет: белый (RAL 9010)