Корпус для настенного монтажа (84x84 мм) и защитные рамки

Корпус походит для монтажа на стену и имеет встроенную крышку с монтажным кольцом. Его можно использовать в местах, где монтаж под штукатурку невозможен или нежелателен.

Артикул Обозначение
AP Корпуса
60632 AP 45 Корпус

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Class-Description: телекоммуникационный соединитель

Характеристики

  • Корпуса для настенного монтажа (AP) с интегрированными защитными рамками для утопленного монтажа
  • Защитные рамки с интегрированным монтажным кольцом (2 части)
  • Используются там, где невозможна или нежелательна прокладка под штукатуркой
  • Подходят для розеток LSA+ CAT.6
    (50 корпус)
  • Защитные рамки можно использовать также для информационных розеток утопленного монтажа
  • Габариты: 84 x 84 мм
  • Высота: 40 мм (вкл. рамку)
  • Цвет: белый (RAL 9010)