. - lapprussia.lappgroup.com

Адаптер для SnapIn, монтаж на U-образной шине

Адаптер в пластмассовом корпусе со штекером с фиксатором Snap-in предназначен для использования в промышленном оборудовании и имеет зажим со скосом 45 градусов.

Артикул Обозначение
60795 Адаптер для SnapIn, монтаж на U-образной шине

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Характеристики

  • Полимерный корпус с коннектором Snapln САТ. 6
  • Подходит для применения в промышленной среде
  • Выход под углом 45°
  • Несколько адаптеров могут быть соединены между собой
  • Крышки (правая / левая) упакованы попарно
  • Крышка для адаптора SnapIn монтаж на шине (60797)
  • Для однопроволочных жил: AWG24/1—AWG22/1
  • Цвет: белый (RAL 9010)