Comfort Tool, инструмент

Клещи для простого, быстрого и надежного монтажа штекеров с фиксатором Snap-in, позволяющие соединить все 8 жил одновременно.

Артикул Обозначение
60501 Comfort Tool, инструмент

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: специальный инструмент для телекоммуник. технол.

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000385
  • Описание класса ETIM 6.0: Специальный инструмент для коммуникационной техники

Характеристики

  • Этот инструмент мы рекомендуем для простого, быстрого и надежного монтажа штекеров SnapIn. Одним поворотом руки и за одну рабочую операцию осуществляется оптимальная заделка всех 8 жил.
  • Маркировка на инструменте определяет точные размеры заделки.