. - lapprussia.lappgroup.com

LANmark-7 GG45 патч-корд

Соединительный кабель с двумя четырехпарными штекерами, которые несовместимы при низких скоростях. Кабель экранирован, не содержит галогенов и отличается низким выделением дымовых газов.

Без галогенов

Артикул Обозначение Цвет Длина, м
LANmark-7 GG45 патч-корд
60641 LANmark-7 GG45 Patchcord 1,0 м оранжевый 1
60642 LANmark-7 GG45 Patchcord 2,0 м оранжевый 2
60643 LANmark-7 GG45 Patchcord 3,0 м оранжевый 3
60644 LANmark-7 GG45 Patchcord 5,0 м оранжевый 5
60645 LANmark-7 GG45 Patchcord 10,0 м оранжевый 10

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)

Среднее волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Характеристики

  • Кабели LANmark-7 с двумя 4-х парными непереключаемыми штекерами CAT.7 позволяют с GG45 работу в режиме 600 МГц
  • Экранированные типы
  • 2 x GG45, 4-х парные, без обратной совместимости
  • Без галогенов, с низким выделением токсичных дымовых газов в случае пожара (LSZH)