UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Кабель Ethernet категории 7, класс F, допуск до 1000 МГц, подходит для наружной прокладки

Кабель для передачи данных, категория 7, класс F, подходит для наружного использования

Подходит для применения вне помещений ЭМС Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр, мм Наружный диаметр в мм Цвет Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для применения вне помещений
2170978
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE 4 x 2 x AWG 23/1 1,3 7.7 чёрный 24 48
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE 4 x 2 x AWG 23/1 1,3 9.6 чёрный 24 77

Преимущества

  • Кабели LAN для структурированных кабельных систем по EN50173 и ISO/IEC 11801
  • Подходит для применения вне помещений
  • Стойкие к УФ-излучению

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Длина кабелей для горизонтальной подсистемы в зданиях не должна превышать 100 м (90 м в кабельном канале + 10 м на рабочем месте) в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173

Характеристики

  • Передача цифровых и аналоговых сигналов
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Совместимый сверху вниз

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели LAN CAT.7 фирмы Lapp Kabel для «структурированных кабельных систем» отвечают требованиям стандартов EIA/TIA-568 и TSB36, а также ISO/IEC 11801 и EN 50173 (Class F - перманентный канал).

Конструкция

  • Однопроволочная жила 4x2xAWG23/1
  • Изоляция жил: PE
  • S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
  • Оболочка: Полиэтилен, черный (L)PE с алюминиевой оплеткой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 х D
  • При монтаже: 8 x наружных диаметров

Волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: -10°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Упаковка: барабан
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.