• +7 846 374 28 82 (Россия)
  • +7 7172 47 61 44 (Казахстан)
  • Country Sites
  • ru
  • 0 Арт.
  • Tелефон +7 (846) 231 03 33
  • Please note our privacy provisions
    Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
    Lapp Russia logo RUSSIA
    Поиск по сайту
    ru
    Back
    Overview
    • Продукция
      • Online каталог
        • ÖLFLEX® Кабели силовые, контрольные и управления
        • Системы передачи данных
        • Системы передачи данных для технологии ETHERNET
        • Оптические системы передачи данных
        • EPIC® Промышленные электрические соединители
        • SKINTOP® Кабельные вводы
        • Системы защиты кабеля и буксируемые кабельные цепи
        • Системы маркировки
        • Инструменты и кабельные аксессуары
        • Приложение к каталогу
      • Конфигураторы
        • Поиск кабеля
        • Подбор конфекционированного кабеля
        • Подбор кабельного ввода
        • Подбор защитного рукава
        • Подбор маркировки
        • Поиск штекерного соединителя
        • Конфигуратор кабельных цепей
        • Конфигуратор конфекционированных кабелей для серводвигателя
      • Поиск по продукции конкурентов
      • Список заказов
    • Компания
      • О нас
        • LAPP
        • LAPP в России
        • Наша семья
        • Наши ценности
        • Кодекс Деловой Этики
        • Социальная ответственность
        • Руководство
      • История успеха
        • История
        • Хронология
      • Философия бренда
        • ÖLFLEX®
        • UNITRONIC®
        • HITRONIC®
        • SKINTOP®
        • SILVYN®
        • EPIC®
        • ETHERLINE®
        • FLEXIMARK®
      • Качество и окружающая среда
        • RoHS и REACH
        • Утилизация
        • Испытательный центр
      • Политика конфиденциальности
      • Примеры применения
        • Примеры применения в России
        • Международные примеры применения
        • Отзывы и рекомендации
        • Наши Клиенты
      • Вакансии
        • Специалист по продажам
      • LAPP Ideas
    • Отрасли
      • Промышленная автоматизация
        • Ethernet
        • Fieldbus
      • Нефть и Газ
      • Машиностроение
        • Автоматизация
        • Пищевая промышленность
        • Лифтовое и конвейерное оборудование
        • Коммерческий транспорт
        • Робототехника
      • Энергоснабжение
      • Свет и звук
      • Фотоэлектрическая энергетика
      • Проектирование
      • Ветроэнергетика
      • Электротранспорт
      • Буксируемые кабельные цепи BREVETTI
    • Сервис
      • On-line сервисы
        • eShop: интернет-магазин
        • On-line каталог
        • Кофигураторы
        • Электронный документооборот (ЭДО)
        • EDI (электронный обмен данными)
        • eCAD решения
        • Каталог продукции для 3D/CAD
        • Инструменты для проектирования
      • Логистика и доставка
        • Статус доставки заказа
        • Доставка
        • Логистика
      • ÖLFLEX® CONNECT
        • Кабельные системы
        • SERVO системы
        • Буксируемые кабельные цепи
        • Преимущества системных решений
      • Сопровождение проектов
      • Индивидуальные решения
      • Центр загрузок
        • Каталоги и брошюры
        • Презентации
        • Сертификаты
        • Технические таблицы
      • Обучение
        • LAPP Inside
        • Вебинары и семинары
        • Видео презентации продукции
        • Технические статьи
    • Новости
      • Коронавирус | COVID-19
      • График работы LAPP в декабре-январе
      • График поставок в декабре-январе
      • Акции
        • Скидка 10% в интернет-магазине
        • Скидка до 55% на складские позиции
      • Новости компании
        • ÖLFLEX® FLAT RU НГ(А)-LS
      • Новинки продукции
        • ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS
        • ETHERLINE® ACCESS
        • ÖLFLEX® DC 100
        • ÖLFLEX® DC
      • Выставки и вебинары
      • Кабельный Мир
      • Новостная рассылка
    • Контакты
      • Центральный офис в России
      • Центральный офис в Казахстане
      • Региональные представители в России
      • Проектный отдел
      • Наши партнёры
        • Вход для партнеров
      • Запрос счета
      • Заказ каталога
      • Договор поставки (публичная оферта)
      • Сертификаты ISO 9001:2015
    • Российское производство

    You're logged in as : Max Mustermann

    Shopping CartBasket 0
    LOGIN

    Поиск по сайту :

    1. LAPP Россия
    2. Продукция
    3. Online каталог
    4. Системы передачи данных для технологии ETHERNET
    5. Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6А

    Продукция

    • Online каталог

      • Системы передачи данных для технологии ETHERNET

        • Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e

        • Industrial Ethernet, Cat.6

        • Industrial Ethernet, Cat.6A

        • Industrial Ethernet, Cat.7

        • Industrial Ethernet

        • Промышленный Ethernet, принадлежности

        • PROFINET, Cat.5

        • PROFINET, Cat.6A

        • PROFINET, Cat.7

        • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 5e

        • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6

        • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6А

          • Кабели для неподвижного применения

          • Patch cable RJ45

        • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7

        • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7А

        • Структурированная проводка внутри зданий, специальные приложения

        • Структурированная проводка внутри зданий, принадлежности

    • Конфигураторы

    • Поиск по продукции конкурентов

    • Список заказов

    Конфигураторы

    Поиск кабеля

    Подбор конфекционированного кабеля

    Подбор кабельного ввода

    Подбор защитного рукава

    Подбор маркировки

    Поиск штекерного соединителя

    Конфигуратор конфекционированных кабелей для серводвигателя

    Конфигуратор кабельных цепей

    Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6А

    • Кабели для неподвижного применения
      • UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
    • Patch cable RJ45
      • ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

    Конфигураторы

    Поиск кабеля

    Подбор конфекционированного кабеля

    Подбор кабельного ввода

    Подбор защитного рукава

    Подбор маркировки

    Поиск штекерного соединителя

    Конфигуратор конфекционированных кабелей для серводвигателя

    Конфигуратор кабельных цепей

    Наши бренды

    • ÖLFLEX®
    • UNITRONIC®
    • ETHERLINE®
    • HITRONIC®
    • EPIC®
    • SKINTOP®
    • SILVYN®
    • FLEXIMARK®

    Кабель без опасности, совместная инициатива Ассоциации Честная позиция
    Участник Ассоциации Честная Позиция


    Поиск и подбор продукции

    • Подбор кабеля
    • Подбор патчкорда
    • Подбор штекерного соединителя
    • Подбор кабельного ввода
    • Подбор защитного рукава
    • Подбор маркировки
    • Конфигуратор кабельной цепи
    • Конфигуратор серво кабеля

    Система менеджмента ISO
    Торговая палата Самарской области


    Полезные ссылки

    • Акции и скидки
    • Сертификаты продукции
    • Логистика и доставка
    • Каталоги и брошюры LAPP
    • Электронный документооборот
    • Обучение и вебинары
    • eCAD решения
    • 3D/CAD каталог

    Наши сайты

    • eShop | интернет-магазин
    • Российское производство LAPP
    • Кабельные цепи

    Каталоги и брошюры (PDF)

    • Главный каталог 2020/2021
    • ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
    • Российское производство LAPP

    Контактная информация

    • Центральный офис в России
    • Центральный офис в Казахстане
    • Региональный представители в России
    • Проектный отдел
    • Договор-поставки (публичная оферта)

    Социальные сети

    • LAPP Россия в Instagram
    • LAPP Россия на Facebook
    • Наш канал в Telegram
    • Наш канал на Youtube
    © 2021 www.lappgroup.com Контакты  Выходные данные  Карта сайта  Политика конфиденциальности | Cookie Settings
    print to top
    Twitter Facebook Youtube Google+ VK Instagram

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

    to top


    • Контакты

    • Выходные данные

    • Карта сайта

    • Политика конфиденциальности

    © 2021 www.lappgroup.com | Cookie Settings

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group