Штекер RJ45 CAT.6 Hirose TM21
Штекер RJ45 для монтажа на объекте; подходит для передачи 1 Гбит; подходит для промышленного применения и офиса; Hirose TM21
Артикул | Обозначение | Макс. наружный диаметр, мм | Макс. диаметр жил по изоляции | AWG 7-жильный | |
---|---|---|---|---|---|
CE6324
| Штекер RJ45 CAT.6 Hirose TM21 | 6,6 | 1 | 27-24 |
Характеристики
- Полное экранирование
- Простое использование
- Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)
- Защита от перегибов: бежевый
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Кат. 6 согл. ISO/IEC 11801
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
- Hirose – зарегистрированная торговая марка HIROSE ELECTRIC Group
- По запросам - другие цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.