LANmark-6 RJ45 патч-корд - lapprussia.lappgroup.com

LANmark-6 RJ45 патч-корд

Соединительный кабель обеспечивает передачу данных на высокой скорости и возможность соединения консолидированных узлов для максимальной гибкости системы.

Без галогенов ЭМС

Артикул Обозначение Длина, м
LANmark-6 RJ45 патч-корд
CE6147 LANmark-6 RJ45 Patchcord 0,5 м 0,5
CE6148 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,0 м 1
CE6149 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,5 м 1,5
CE6150 LANmark-6 RJ45 Patchcord 2,0 м 2
CE6151 LANmark-6 RJ45 Patchcord 3,0 м 3
CE6152 LANmark-6 RJ45 Patchcord 5,0 м 5
CE6154 LANmark-6 RJ45 Patchcord 10,0 м 10
CE6155 LANmark-6 RJ45 Patchcord 15,0 м 15

Характеристики

  • 10Гбит Ethernet
  • Патч-корд полностью соответствуют кат. 6, максимизируют сетевую мощность и превосходят требования стандарта ISO/IEC 11801:2002 как часть кабельной разводки LANmark-6 класса Е. Это гарантирует лучшие скорости передачи данных и позволяет подключение дополнительных точек для максимальной универсальности системы.
  • Безгалогеновая, не распространяющая горение оболочка с низким выделением дымовых газов, как стандарт
  • Экранированные типы

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001262
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медь

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.