Офисный патч-корд кат. 5e RJ45
Офисный соединительный кабель кат. 5e, RJ45 — RJ45
Соединительный кабель предназначен для соединения двух компьютеров без применения одного центрального активного компонента. Кабель можно использовать, напр., для монтажа в зданиях.
Артикул | Обозначение | Длина, м | |
---|---|---|---|
CE6548
| F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY | 1 | |
CE6551
| F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY | 3 | |
CE6552
| F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY | 5 | |
CE6554
| F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY | 10 |
Области применения
- Для применения внутри помещений
- Для силовых цепей
Характеристики
- F/UTP Cat. 5e патч-кабель
- Экран из алюминиевой фольги, 300 MГц, серый, FRNC, со штекером Hirose TM 11, в том числе других цветов, разводка контактов по TIA/EIA 568B
- Соединительный кабель SF/UTP КАТ. 5e
- Экранирование фольгой и оплеткой, 300 МГц, серый, FRNC, со соединителем Hirose TM 11, также и других цветов, разводка контактов по TIA/EIA 568B
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001262
- Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медь
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - другие цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.