EPIC® DATA FT IE

Штекеры для промышленного Ethernet для монтажа через стенку

Встроенный штекер предназначен для прямого подключения печатных плат и систем Ethernet в жестких промышленных условиях.

Артикул Обозначение
M12 гнездо на гнездо для монтажа через стенку, D-кодировка
22262022 AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

Характеристики

  • Для монтажа на стенке оборудования
  • Штекер М12 для ввода через стенку, для прямого контакта с монтажной платой.
  • Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • M12 D-кодировка согласно IEC 61076-2-101
    M12 X-кодировка согласно IEC 61076-2-109
  • M12 D-кодировка: Кат. 5 согл. ISO/IEC 11801
    M12 X-кодировка: Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061
  • Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25°C до +85°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.