EPIC® DATA CCR FA

Цилиндрический штекерный соединитель

Устанавливаемый в полевых условиях промышленный цилиндрический соединитель Ethernet IP67 M12, х-кодированный, для скорости передачи данных 10 Гбит/с

Монтаж, не требующий применения инструментов

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Место для монтажа ЭМС

CULUS PROFINET

Артикул Обозначение Мин. наружный диаметр, мм Макс. наружный диаметр, мм Макс. диаметр жил по изоляции AWG одножильный AWG 7-жильный
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9,7 1,6 26 - 22 26 - 22

Характеристики

  • Штекерный соединитель для монтажа на местах кабелей передачи данных до Cat.7A
  • Компактный, цилиндрический
  • Подходит для передачи данных со скоростью 10 гигабит/с Ethernet
  • Подходит для применения в промышленной среде
  • Прочный, стойкий к вибрациям
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствие классу FA до 1000 МГц применительно к кабелям Cat.7A
  • Кат. 7A согл. ISO/IEC 11801

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • штекер/гнездо: -40°C до +85°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.