ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Подвижная применение

Промышленный кабель Ethernet кат. 5 для гибкого использования, для PROFINET типа В; конструкция 2x2xAWG22/7, наружная оболочка из ПВХ или ЗГНК, разрешение UL

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Для шины Profinet
  • Подвижная применение

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение ЭМС Стойкий к УФ-лучам

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр, мм Наружный диаметр в мм J_1NVGW Вес, кг/км
Наружная оболочка из ПВХ
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG 22/7 1,5 6.5 31,3 67
FRNC наружная оболочка
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65

Преимущества

  • Для PROFINET применений, тип кабеля В
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой
  • Экранированные, защита от помех
  • Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet

Области применения

  • Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
  • Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
  • Для подвижного применения (7-ми проволочная жила)

Характеристики

  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • CAT.5
  • Типы кабелей FRNC: без галогенов и огнестойкие
  • Fast Connect (FC) конструкция кабеля для быстрого присоединения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели с сертификацией UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB®
    Промышленный стандарт для инноваций и эффективности в области профессиональной очистки и дезинфекции

Конструкция

  • Жилы 7-ми проволочные из медных лужёных проволок
  • Изоляция жил: ПЭ или ПП
  • Жилы скручены в звёздную четвёрку
  • Внутренняя оболочка из ПВХ или FRNC
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочки из ПВХ или FRNC
  • Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Кабель FRNC:
    Подвижное применение: 7,5 x D
    Неподвижное применение: 3 x D
  • Кабель ПВХ:
    Подвижное применение: 7 x D
    Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • Безгалогеновая оболочка
    Неподвижное применение: -25°C до +80°C
    Подвижное применение: -25°C до +80°C
    Кабель с оболочкой из ПВХ
    Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    Подвижное применение: -20°C до +60°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.