Промышленный кабель Ethernet для вертикальной прокладки и неспециального использования, разрешения CMR, PLTC и CMG по стандартам UL и CSA - lapprussia.lappgroup.com

ETHERLINE® TRAY

Промышленный кабель Ethernet для вертикальной прокладки и неспециального использования, разрешения CMR, PLTC и CMG по стандартам UL и CSA, пригоден для применения в сетях EtherNet/IP, скорость передачи данных от 1 до 10 Гбит/с

PLTC (power limited tray cable) для защищённой прокладки в кабельных каналах

Маслостойкий Механическая стойкость Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation Не поддерживают горение

CULUS cRUus

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170450 ETHERLINE® TRAY Cat.5e Y 4x2x22AWG 4x2xAWG22/7 9.6 59,368 119
2170463 ETHERLINE® TRAY Cat.6A Y 4x2x22AWG 4x2xAWG22/7 9.9 84,238 -

Преимущества

  • Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
  • 4-х парные: 10/100/1000 Mбит/с для Industrial Ethernet

Области применения

  • Подходит для применений EtherNet/IP
  • Неподвижное применение
  • Промышленные машины, производство промышленного оборудования
  • Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
  • Способы прокладки: кабель-каналы, трассы, шахты

Характеристики

  • Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие по UL, OIL RES I

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
  • c(UL)us Typ CMR в соотв. с UL 444
  • c(UL)us Typ PLTC в соотв. с UL 13
  • UL AWM Style 2570
  • Соотв. требованиям IEC 61156-5 Type III

Конструкция

  • Жилы 7-ми проволочные из медных лужёных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Цветовая кодировка по EIA/TIA 568 A и B
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Cat.5e: SF/UTP - общий экран в видеоплётки из медных проволок и алюминиевой фольги
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D
  • Неподвижное применение: 10 x D

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -25°C до +80°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.