ETHERLINE® TRAIN - lapprussia.lappgroup.com

ETHERLINE® TRAIN

Кабели Ethernet по стандарту EN 50264-3-1 тип XM для сложных условий эксплуатации на железных дорогах

ETHERLINE® TRAIN

  • Соответствует требованиям стандартов EN 50264-3-2 тип XM и
    EN 45545-2
  • Эксплуатационные характеристики кат. 5e до 100/1000 Мбит/с
    аттестация по кат. 6A и кат. 7 для скорости передачи данных до 10 Гбит/с

Стойкий к УФ-лучам ЭМС Маслостойкий Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Железно-дорожный транспорт Не поддерживают горение

PROFINET EtherNetIP

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
Кат. 5e, 2-х парное исполнение
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 6.5 1,5 30 62
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 7.6 2 41 83
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 8.4 1,4 38 75
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 8.4 1,4 43 75

Преимущества

  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
  • Расширенный температурный диапазон
  • Сниженная способность к распространению горения повышает защиту людей и оборудования в случае пожара

Области применения

  • Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
  • Подходит для подключения системы камер, информационно-развлекательных щитов и т.д.
  • Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

  • Огнестойкость в соответствии с нормами EN/IEC:
    - отсутствие галогена по EN 60754-1;
    - отсутствие коррозионных газов по EN 60754-2;
    - отсутствие фтора по EN 60684-2;
    - отсутствие токсичных газов по EN 50305;
    - низкая плотность дыма по EN 61034-2;
    - самозатухание по EN 60332-1-2;
    - отсутствие распространения горения по EN 60332-3-25.
  • Огнестойкость в соответствии с нормами NF:
    - токсичность газов по NF X 70-100;
    - низкая плотность дыма по NF X 10-702;
    - отсутствие распространения горения NF C 32-070,
    кат. C1 и C2
  • Химические свойства:
    - маслостойкость по EN 50264-1;
    - стойкость к воздействию топлива по EN 50264-1;
    - стойкость к воздействию кислот по EN 50264-1;
    - стойкость к воздействию щелочей по EN 50264-1;
    - стойкость к воздействию озона по EN 50264-3-2.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Электрические требования в соответствии с IEC 61156-6
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Конструкция

  • Жилы 7-ми проволочные из медных луженых проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Cat.5e: SF/UTP - общий экран в видеоплётки из медных проволок и алюминиевой фольги
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
  • Наружная оболочка: электронно-сшитый полимерный компаунд EM 104
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1000 В
  • Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение:
    от -45 до +90 °C
  • Ограниченная подвижность: от -35 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.