ETHERLINE® SERVO DQ

Сверхгибкое применение

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение Без галогенов Для буксируемых кабельных цепей

C_RU EtherNetIP

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр в мм J_1NVGW Вес, кг/км
2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 6.9 39 63

Преимущества

  • Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
  • Cat.5e
  • Высококачественный экран для
    участков с электромагнитной нагрузкой

Области применения

  • Для применения в буксируемых
    кабельных цепях, для подвижных
    частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой
  • Кабели для кодирующих устройств
  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
  • Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

Характеристики

  • Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей
  • Без галогенов по VDE 0472-815

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

  • Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил
  • Изоляция жил из полиэтилена
  • Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    полиуретановой смеси
  • Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D
  • Подвижное применение: 8 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В перем. тока
  • Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.