ETHERLINE® ROBUST FR

Промышленный кабель Ethernet для пищевой промышленности и производства безалкогольных напитков, кабель кат. 5е и кат. 7 для PROFINET типа B, кабель для Profinet со специальной оболочкой из термопластичного эластомера для жестких условий эксплуатации, пламезамедляющие промышленные кабели Ethernet

  • Для PROFINET применений
  • Не поддерживают горение

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Пищевая промышленность и производство напитков Машиностроение, промышленное оборудование Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение ЭМС Стойкий к УФ-лучам

PROFINET ECOLAB

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр, мм Наружный диаметр в мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5 2x2xAWG22/7 1,5 6.5 30,4 55
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7 4x2xAWG23/7 1,5 8.7 48 80
Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 40

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром

Области применения

  • Для подвижного применения (7-ми проволочная жила)
  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP

Характеристики

  • Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
  • Не распространяющие горение, для монтажа внутри и вне помещений
  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
  • 4-х парные: 100 Мбит/с до 10 Гбит/с для промышленного Ethernet
  • Для многостороннего применения в Industrial Ethernet, например, PROFINET Тип B, неподвижное и подвижное применение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Стойкие к УФ-лучам в соответствии с ISO 4892-2
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396

Конструкция

  • 7-ми проволочные медные жилы
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Экран в виде оплетки из луженых медных проволок
  • Наружная оболочка из специального термопластичного эластомера
  • Цвет: Чёрный

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабель для передачи данных

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 8 х D

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -50 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.