ETHERLINE® FIRE

Промышленный кабель Ethernet, целостная изоляция

Промышленный кабель Ethernet для неподвижной прокладки, целостность изоляции до 120 минут, класс до 1 Гбит/с

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

Не поддерживают горение Без галогенов Надёжность ЭМС

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил в AWG Наружный диаметр, мм Наружный диаметр в мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170905
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4 x 2 x AWG23/1 0,95 8.6 24 75
2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4 x 2 x AWG22/1 1,5 10.2 48 145

Преимущества

  • Сохранение работоспособности кабеля в случае пожара - 120 минут (в соотв. с EN50200)
  • Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов

Области применения

  • В промышленной среде при работе с огнём
  • Легко воспламеняемые или пожароопасные участки
  • Для неподвижного применения
  • Для прокладки внутри помещений

Характеристики

  • Без галогенов (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- Не распространяет горение (IEC 60332-1)- Не распространяет горение (IEC 60332-3-24)- Низкое дымообразование (IEC 61034-2)- Работоспособность кабеля (EN50200); 120 мин

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Обмотка жил специальной лентой (огнезащитный барьер)
  • Скрутка: парная скрутка жил, общая скрутка пар
  • Наружная оболочка FRNC, не содержит галогенов и не распространяет горение, цвет: красный (аналог RAL3000)

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабель для передачи данных

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 15 х D

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом согласно IEC 61156-5

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: - 20°C + 70°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.