Промышленный патч-корд Ethernet EC M8 - lapprussia.lappgroup.com

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8

Патчкорд М8 для промышленного Ethernet EC

Промышленный патч-корд Ethernet, EtherCat, кат. 5е, штыревой контакт М8, оболочка из ПВХ, гибкий

  • Для применения в сетях EtherCat
  • Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу

Водонепроницаемые ЭМС Время на монтаж Механическая стойкость Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Длина, м Вес меди, кг/1000 шт.
Прямой штекер M8 на прямой штекер M8
2171300
IE-EC-5-M8-S-0,5-Y-2-26-7-M8-S 0,5 10
2171301
IE-EC-5-M8-S-1-Y-2-26-7-M8-S 1 20
2171302
IE-EC-5-M8-S-2-Y-2-26-7-M8-S 2 40
2171303
IE-EC-5-M8-S-3-Y-2-26-7-M8-S 3 60
2171304
IE-EC-5-M8-S-5-Y-2-26-7-M8-S 5 100
2171305
IE-EC-5-M8-S-7-Y-2-26-7-M8-S 7 140
2171306
IE-EC-5-M8-S-10-Y-2-26-7-M8-S 10 200
2171307
IE-EC-5-M8-S-15-Y-2-26-7-M8-S 15 300
2171308
IE-EC-5-M8-S-20-Y-2-26-7-M8-S 20 400
Угловой штекер M8 на прямой штекер M8
2171350
IE-EC-5-M8-A-0,5-Y-2-26-7-M8-S 0,5 10
2171351
IE-EC-5-M8-A-1-Y-2-26-7-M8-S 1 20
2171352
IE-EC-5-M8-A-2-Y-2-26-7-M8-S 2 40
2171353
IE-EC-5-M8-A-3-Y-2-26-7-M8-S 3 60
2171354
IE-EC-5-M8-A-5-Y-2-26-7-M8-S 5 100
2171355
IE-EC-5-M8-A-7-Y-2-26-7-M8-S 7 140
2171356
IE-EC-5-M8-A-10-Y-2-26-7-M8-S 10 200
2171357
IE-EC-5-M8-A-15-Y-2-26-7-M8-S 15 300
2171358
IE-EC-5-M8-A-20-Y-2-26-7-M8-S 20 400
Прямой штекер M8 на свободный конец кабеля
2171320
IE-EC-5-M8-S-0,5-Y-2-26-7-OE 0,5 10
2171321
IE-EC-5-M8-S-1-Y-2-26-7-OE 1 20
2171322
IE-EC-5-M8-S-2-Y-2-26-7-OE 2 40
2171323
IE-EC-5-M8-S-3-Y-2-26-7-OE 3 60
2171324
IE-EC-5-M8-S-5-Y-2-26-7-OE 5 100
2171325
IE-EC-5-M8-S-7-Y-2-26-7-OE 7 140
2171326
IE-EC-5-M8-S-10-Y-2-26-7-OE 10 200
2171327
IE-EC-5-M8-S-15-Y-2-26-7-OE 15 300
2171328
IE-EC-5-M8-S-20-Y-2-26-7-OE 20 400
Угловой штекер M8 на прямой конец кабеля
2171370
IE-EC-5-M8-A-0,5-Y-2-26-7-OE 0,5 10
2171371
IE-EC-5-M8-A-1-Y-2-26-7-OE 1 20
2171372
IE-EC-5-M8-A-2-Y-2-26-7-OE 2 40
2171373
IE-EC-5-M8-A-3-Y-2-26-7-OE 3 60
2171374
IE-EC-5-M8-A-5-Y-2-26-7-OE 5 100
2171375
IE-EC-5-M8-A-7-Y-2-26-7-OE 7 140
2171376
IE-EC-5-M8-A-10-Y-2-26-7-OE 10 200
2171377
IE-EC-5-M8-A-15-Y-2-26-7-OE 15 300
2171378
IE-EC-5-M8-A-20-Y-2-26-7-OE 20 400

Преимущества

  • Технология разъемного соединения позволяет
    быстро менять компоненты
  • Для прямого соединения двух электричес-
    ких компонентов
  • Подвижная применение

Области применения

  • Подходит для применения в промышленной среде
  • Специально для применения в промышлен-
    ной сети EtherCat
  • Для прокладки внутри помещений
  • Техника автоматизации

Характеристики

  • Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D
  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet

Конструкция

  • Жила 7-ми проволочная из медных проволок, 2x2xAWG26/7
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Конфекционированный патч-кабель с М8 штекером
  • Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D
  • Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты

  • IP 67

Волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: -30°C до +80°C
  • Подвижное применение: от -5°C до +50°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - другие длины или типы штекеров.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.