- LAPP Россия
- Продукция
- Online каталог
- Системы передачи данных для технологии ETHERNET
- Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e
- Соединительный кабель для гибкого применения
Соединительный кабель для гибкого применения
Кабель ETHERLINE® для промышленного применения, для фиксированных установок, гибкого использования и специальных условий применения, например в буксируемых кабельных цепях
- ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12
- ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45
- ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45
- ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12
- ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45
- ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор штекерного соединителя
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор кабельной цепи
- Конфигуратор серво кабеля


Полезные ссылки
- Акции и скидки
- Сертификаты продукции
- Логистика и доставка
- Каталоги и брошюры LAPP
- Электронный документооборот
- Обучение и вебинары
- eCAD решения
- 3D/CAD каталог
Оферты
- Оферта на заключение договора поставки
- Оферта на заключение соглашения об организации электронного документооборота