Системы передачи данных для технологии ETHERNET
Группа компаний Lapp предлагает полную линейку кабелей, соединителей, сборок и принадлежностей для применения в сети.

- Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e
- Industrial Ethernet, Cat.6
- Industrial Ethernet, Cat.6A
- Industrial Ethernet, Cat.7
- Industrial Ethernet
- Промышленный Ethernet, принадлежности
-
PROFINET, Cat.5
- Тип A — Кабели для неподвижного монтажа
- Тип B — Кабели для гибкого применения
- Тип C — Провода для сверхгибкого применения
- Тип C — Провода для специального применения
- Тип A — Соединительный кабель для неподвижного монтажа
- Тип B — Соединительный кабель для гибкого применения
- Тип C — Соединительный кабель для сверхгибкого применения
- PROFINET, Cat.6A
- PROFINET, Cat.7
- Структурированная проводка внутри зданий, кат. 5e
- Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6
- Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6А
- Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7
- Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7А
- Структурированная проводка внутри зданий, специальные приложения
-
Структурированная проводка внутри зданий, принадлежности
-
Модульные системы соединения
- Patch-панель LSA+ CAT.6, выдвижная
- Модульная patch-панель, для неподвижного применения
- Модульная patch-панель, выдвижная
- Модульная patch-панель Mini AP
- Модульная patch-панель для монтажа на шине
- Модульная patch-панель, 19 дюйм., для САТ. 6A
- Настенная розетка Snap-In front module
- Модульная информ. розетка для утоплен. монтажа, длинная
- Корпус для настенного монтажа (84x84 мм) и защитные рамки
- Адаптер для SnapIn, монтаж на U-образной шине
- RJ45 Connectors
- Инструмент
-
Модульные системы соединения
Наши бренды
Последние новости