SP Стационарный прибор для тиснения металлических табличек - lapprussia.lappgroup.com

SP Прибор для тиснения

SP Стационарный прибор для тиснения металлических табличек

Машиностроение, промышленное оборудование Термостойкие Морозостойкие Износостойкие Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Ширина x Длина, мм Размер шрифта, мм Маркер / ед. упаковки Количество
61725991
Прибор для тиснения SP 1, 2 мм - 2 - 1
61725990
Прибор для тиснения SP 1, 3 мм - 3 - 1
61725992
Прибор для тиснения SP 1, 4 мм - - - 1
61725993
Прибор для тиснения SP 1, 5 мм - 5 - 1
61726000
Запасной диск для тиснения PK, 2 мм - 2 - 1
61726001
Запасной диск для тиснения PK, 3 мм - 3 - 1
61726002
Запасной диск для тиснения PK, 4 мм - 4 - 1
61726003
Запасной диск для тиснения PK, 5 мм - 5 - 1
Подходящие ярлыки без маркировки
83251576
FLEXIMARK® SMC без маркировки 9,9-110 9.9 x 110.0 - 50 1
83251575
FLEXIMARK® SMC без маркировки 9,9-75 9.9 x 75.0 - 50 1

Преимущества

  • Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве
  • Возможность работы одной или двумя руками

Области применения

  • Стационарный прибор для тиснения металлических табличек
  • Маркировка кабелей и компонентов
  • Для применения вне помещений

Характеристики

  • Ограничение давления для равномерной глубины тиснения
  • Регулируемый упор с помощью зажимной планки
  • Регулируемая автоматическая подача рабочего стола обеспечивает настройку нужного расстояния между символами

  • Пустая маркировка: 50 шт./уп.
  • Прибор для тиснения вкл. диск для тиснения с выбранной высотой шрифта

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610
  • Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей

Примечание

  • Габариты прибора: В = 303 мм / площадь 145x120 мм
  • Вес: 6,5 кг

Общее

  • Макс. размер табличек: 140 x 90 мм Макс. глубина установки: 90 мм
  • Высота шрифта: 2, 3, 4 или 5 мм Доступные символы: A-Z, 0-9, +/-,

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.