Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK®предупреждающие таблички

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

All symbols according to ISO 7010

Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Подходит для применения вне помещений

Артикул Обозначение Описание Dimension in mm Markers / PU
83880016
FLEXIMARK® W001 adh 25 Общие предупреждающие знаки 25 10
83880017
FLEXIMARK® W001 adh 50 Общие предупреждающие знаки 50 10
83880018
FLEXIMARK® W001 adh 100 Общие предупреждающие знаки 100 10
83880019
FLEXIMARK® W002 adh 25 Предупреждение о взрывоопасных материалах 25 10
83880020
FLEXIMARK® W002 adh 50 Предупреждение о взрывоопасных материалах 50 10
83880021
FLEXIMARK® W002 adh 100 Предупреждение о взрывоопасных материалах 100 10
83880049
FLEXIMARK® W012 adh 25 Предупреждение об электрическом напряжении 25 10
83880050
FLEXIMARK® W012 adh 50 Предупреждение об электрическом напряжении 50 10
83880051
FLEXIMARK® W012 adh 100 Предупреждение об электрическом напряжении 100 10
83880064
FLEXIMARK® W017 adh 25 Предупреждение о горячей поверхности 25 10
83880065
FLEXIMARK® W017 adh 50 Предупреждение о горячей поверхности 50 10
83880066
FLEXIMARK® W017 adh 100 Предупреждение о горячей поверхности 100 10
83880076
FLEXIMARK® W021 adh 25 Предупреждение о легковоспламеняющихся материалах 25 10
83880077
FLEXIMARK® W021 adh 50 Предупреждение о легковоспламеняющихся материалах 50 10
83880078
FLEXIMARK® W021 adh 100 Предупреждение о легковоспламеняющихся материалах 100 10
83880088
FLEXIMARK® W025 adh 25 Предупреждение о встречном движении 25 10
83880089
FLEXIMARK® W025 adh 50 Предупреждение о встречном движении 50 10
83880090
FLEXIMARK® W025 adh 100 Предупреждение о встречном движении 100 10
83880091
FLEXIMARK® W026 adh 25 Предупреждение об опасностях, связанных с зарядкой аккумуляторов 25 10
83880092
FLEXIMARK® W026 adh 50 Предупреждение об опасностях, связанных с зарядкой аккумуляторов 50 10
83880093
FLEXIMARK® W026 adh 100 Предупреждение об опасностях, связанных с зарядкой аккумуляторов 100 10

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу

  • Further dimensions and symbols

Поставляемые цвета

  • желтый

Материал

  • Laminated polyester (halogen-free)

Tемпературный диапазон

  • -40 °C to +150 °C
    Processing: min. +10 °C

Преимущества

  • Very resistant to UV, moisture, chemicals (e.g. glass cleaner, alcohol, oil)
  • Scratch resistant
  • Powerful adhesive

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Машиностроение
  • Robotics
  • Safety marking in industrial environment
  • Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

  • Self-adhesive labels