Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® запрещающие таблички

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

All symbols according to ISO 7010

Стойкий к УФ-лучам Без галогенов

Артикул Обозначение Описание Dimension in mm Markers / PU
83880190
FLEXIMARK® P003 adh 25 Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить 25 10
83880191
FLEXIMARK® P003 adh 50 Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить 50 10
83880192
FLEXIMARK® P003 adh 100 Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить 100 10
83880202
FLEXIMARK® P007 adh 25 Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами 25 10
83880203
FLEXIMARK® P007 adh 50 Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами 50 10
83880204
FLEXIMARK® P007 adh 100 Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами 100 10
83880253
FLEXIMARK® P024 adh 25 Вход на территорию закрыт 25 10
83880254
FLEXIMARK® P024 adh 50 Вход на территорию закрыт 50 10
83880255
FLEXIMARK® P024 adh 100 Вход на территорию закрыт 100 10
83880274
FLEXIMARK® P031 adh 25 Переключение запрещено 25 10
83880275
FLEXIMARK® P031 adh 50 Переключение запрещено 50 10
83880276
FLEXIMARK® P031 adh 100 Переключение запрещено 100 10

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу

  • Further dimensions and symbols

Поставляемые цвета

  • красный

Материал

  • Laminated polyester (halogen-free)

Tемпературный диапазон

  • -40 °C to +150 °C
    Processing: min. +10 °C

Преимущества

  • Very resistant to UV, moisture, chemicals (e.g. glass cleaner, alcohol, oil)
  • Scratch resistant
  • Powerful adhesive

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Машиностроение
  • Robotics
  • Safety marking in industrial environment
  • Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

  • Self-adhesive labels