Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® Mandatory signs

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

All symbols according to ISO 7010

Стойкий к УФ-лучам Стойкий к воздействию кислот Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение Описание Dimension in mm Markers / PU
83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25 Использовать защиту органов слуха 25 10
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50 Использовать защиту органов слуха 50 10
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100 Использовать защиту органов слуха 100 10
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25 Использовать защиту органов зрения 25 10
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50 Использовать защиту органов зрения 50 10
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100 Использовать защиту органов зрения 100 10
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25 Использовать защитную обувь 25 10
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50 Использовать защитную обувь 50 10
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100 Использовать защитную обувь 100 10
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25 Использовать защитные перчатки 25 10
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50 Использовать защитные перчатки 50 10
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100 Использовать защитные перчатки 100 10

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу

  • Further dimensions and symbols

Поставляемые цвета

  • Голубой

Материал

  • Laminated polyester (halogen-free)

Tемпературный диапазон

  • -40 °C to +150 °C
    Processing: min. +10 °C

Преимущества

  • Very resistant to UV, moisture, chemicals (e.g. glass cleaner, alcohol, oil)
  • Scratch resistant
  • Powerful adhesive

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Машиностроение
  • Robotics
  • Safety marking in industrial environment
  • Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

  • Self-adhesive labels