Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® 10.0 — программное обеспечение для разработки маркировки для электротехнической промышленности, бесплатная демоверсия и версия Light доступны на веб-сайте Lapp Kabel

Доступна бесплатная техническая поддержка на английском языке (тел.: +4615577764, эл. почта: support@fleximark.se)

Артикул Обозначение Язык
83251080
FLEXIMARK® Software 10.0 DE / EN / SE / FR

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002537
  • Описание класса ETIM 5.0: Прикладное ПО

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002537
  • Описание класса ETIM 6.0: Прикладное ПО

Преимущества

  • Для простоты использования интерфейс разработан так, чтобы не вызывать затруднений у пользователей приложений Microsoft® Office
  • Позволяет печатать штрих-коды, логотипы и другие изображения
  • Библиотека изображений включает символы, которые используются в электротехнической промышленности
  • Интернет-служба онлайн-обновлений ярлыков

Области применения

  • Программное обеспечение для быстрой и простой печати различных ярлыков FLEXIMARK®

Характеристики

  • Принтер: лазерный, термопечать
  • Доступные языки: немецкий, английский, шведский и французский
  • Доступные штрих-коды EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, чередующийся 2/5, UPC-A
  • Системные требования: 20 МБ памяти на жестком диске, принтер и драйвер для Microsoft® Windows 2000 или выше

Примечание

  • Загрузка с сайта www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware

Комплектация

  • Рекомендации по применению непосредственно в программе