Подходящие красящие ленты для термографических принтеров FLEXIMARK® - lapprussia.lappgroup.com

Ленты FLEXIMARK® SQUIX и EOS4

Подходящие красящие ленты в черном и белом цвете для термографических принтеров FLEXIMARK® SQUIX и EOS 4

Артикул Обозначение Цвет Ширина, мм × длина, м Материал
83259604 Ribbon R71 55-360 resin BK чёрный 55 x 360 Смола
83259609 Ribbon R71 110-360 resin BK чёрный 110 x 360 Смола
83260201
Ribbon FTI-Y 60-360 BK чёрный 60 x 300 Смола
83260200 Ribbon FTI-Y 110-360 BK чёрный 110 x 360 Смола
83260206
Ribbon FTI-X 60-300 BK чёрный 60 x 300 Смола
83260205 Ribbon FTI-X 100-300 BK чёрный 100 x 300 Смола
83260262 Ribbon Y501P 30-450 WH белый 30 x 450 Смола
83260260 Ribbon FTI-X 55-300 WH белый 55 x 300 Смола
83260261 Ribbon FTI-X 110-300 WH белый 110 x 300 Смола

Преимущества

  • Надпись не стирается и не повреждается

Области применения

  • Использовать ленту, соответствующую конкретному применению
  • Красящие ленты R71: Исключительно для пластиковых ярлыков с гладкой/блестящей поверхностью (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Для полиуретана, TA пенопласта, Flexiprint TF
  • FTI-X: рекомендуется для печати на ярлыках, стойких к дизельному топливу

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC001694
  • Описание класса ETIM 5.0: Расходные материалы для телефакса/принтера/многофункционального ПК

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001694
  • Описание класса ETIM 6.0: Расходные материалы для телефакса/принтера/многофункционального ПК

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.