Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC — термоусадочные трубки с индивидуальным текстом для маркировки кабелей - lapprussia.lappgroup.com

Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Термоусадочные шланги FLEXIMARK® FCC — термоусадочные шланги с индивидуальным текстом, главным образом для железнодорожного транспорта

Термоусадочная трубка FK 12,7 RD 5-7 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Время на монтаж Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Цвет Ø перед термоусадкой, мм Ø после термоусадки, мм Количество знаков Markers / PU
83280029
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK чёрный 3,2 1,6 1-7 1
83280030
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK чёрный 3,2 1,6 8–12 1
83280031
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK чёрный 3,2 1,6 13–17 1
83280032
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK чёрный 4,8 2,4 1-7 1
83280033
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK чёрный 4,8 2,4 8–12 1
83280034
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK чёрный 4,8 2,4 13–17 1
83280035
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK чёрный 6,4 3,2 1-7 1
83280036
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK чёрный 6,4 3,2 8–12 1
83280037
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK чёрный 6,4 3,2 13–17 1
83280038
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK чёрный 9,5 4,75 1-7 1
83280039
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK чёрный 9,5 4,75 8–12 1
83280040
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK чёрный 9,5 4,75 13–17 1
83280041
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK чёрный 12,7 6,35 1-7 1
83280042
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK чёрный 12,7 6,35 8–12 1
83280043
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK чёрный 12,7 6,35 13–17 1
83280044
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK чёрный 19,1 9,55 1-7 1
83280045
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK чёрный 19,1 9,55 8–12 1
83280046
FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK чёрный 19,1 9,55 13–17 1

Преимущества

  • Индивидуальная печать на отрезках термоусаживаемых трубок по требованиям клиентов
  • Защита изоляции кабеля

Области применения

  • For cable marking
  • Для применения в местах с ограниченным пространством
  • Подходят для применения на железнодорожном транспорте и на ветроэлектрических установках

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не распространяют горение в соотв. с ASTM D635-HB

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Печать в 1 или 2 строки
  • Укажите в письме-заказе нужный цвет текста, тип шрифта и требуемую форму отгрузки (нарезка или перфорация)
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
  • Поставка нарезанными частями или одним куском (уже с перфорацией)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Чёрный
  • По запросу: синий, красный, желтый, белый

Материал

  • Полиолефин

Коэффициент термоусадки

  • 2:1

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.