FLEXIMARK® FCC манжета для маркировки отдельных жил согласно требованиям клиента - lapprussia.lappgroup.com

Манжета FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK® FCC манжета для маркировки отдельных жил с текстом согласно требованиям клиента. Ярлыки будут поставлены с нанесенным заранее заказанным текстом

Время на монтаж Не поддерживают горение

Артикул Для сеч. мм² Количество знаков Markers / PU
83263000 0.5 - 1.5 1-4 1
83263001 0.5 - 1.5 5-7 1
83263002 0.5 - 1.5 8–12 1
83263003 0.75 - 6.0 1-4 1
83263004 0.75 - 6.0 5-7 1
83263005 0.75 - 6.0 8–12 1
83263006 4.0 - 16.0 1-4 1
83263007 4.0 - 16.0 5-7 1
83263008 4.0 - 16.0 8–12 1

Преимущества

  • Преимущества по сравнению с маркировочными кольцами: на втулку можно нанести более длинный текст, экономия времени для монтажа
  • Маркировочные манжеты с текстом по требованиям клиента

Области применения

  • Маркировка жил кабелей до их монтажа
  • Для применения внутри помещений
  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Для маркировки отдельных жил

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Высокая огнестойкость по UL 94 V0

Примечание

  • Печать возможна только в одну строку
  • Ярлыки должны заказываться исключительно с напечатанным текстом, так как поверхность материала не гарантирует стойкость маркировки с помощью маркера/ручки
  • Порядок оформления заказа: данные для индивидуальной маркировки передаются вместе с заказом по электронной почте в Excel таблице Столбец А: необходимый текст Столбец В и С: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Поставляемые цвета

  • желтый

Материал

  • Гибкий ПВХ-пластикат

Tемпературный диапазон

  • от -15 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.
  • Маркировка без нанесенного текста не поставляется, так как рукописный текст не подходит для данного вида маркировки.