Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Система FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали — индивидуальная система для выпуклой маркировки кабелей и компонентов, предназначенная для применения в жестких условиях, устойчива к воздействию кислот и коррозии.

Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Пищевая промышленность и производство напитков Нефтяная и газовая промышленность Железно-дорожный транспорт Ветроэнергетика Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Термостойкие Морозостойкие Маслостойкий Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Высота (мм) Конструкция Количество знаков на строку Маркер / ед. упаковки
Тиснение в одну строку / с креплением для кабельной стяжки
83251406
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS200 0-15 9.9 с кабельной стяжкой 0–15 1
83251456
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS 16-25 9.9 с кабельной стяжкой 16–25 1
83251402
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 0-15 9.9 без кабельной стяжки 0–15 1
83251454
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 16-25 9.9 без кабельной стяжки 16–25 1
Тиснение в одну строку / с резьбовым отверстием
83251450
FLEXIMARK®, нерж. сталь, SM FCC 0-15 9.9 c резьбовым отверстием 0–15 1
83251478
FLEXIMARK® нерж. сталь SM FCC 16-25 9.9 c резьбовым отверстием 16–25 1
Тиснение в две строки / с креплением для кабельной стяжки
83251426
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS 0-15 13.9 с кабельной стяжкой 0–15 1
83251468
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS 16-25 13.9 с кабельной стяжкой 16–25 1
83251422
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 0-15 13.9 без кабельной стяжки 0–15 1
83251466
FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 16-25 13.9 без кабельной стяжки 16–25 1
Тиснение в две строки / с резьбовым отверстием
83251451
FLEXIMARK® нерж. сталь SM2R FCC 0-15 13.9 c резьбовым отверстием 0–15 1
83251479
FLEXIMARK® нерж. сталь SM2R FCC 16-25 13.9 c резьбовым отверстием 16–25 1

Преимущества

  • Стойкие к кислотам
  • Превосходная химическая стойкость
  • Высокая термостойкость
  • Необычайная долговечность

Области применения

  • Стойкие к экстремальным воздействиям окружающей среды и погодных условий
  • Железнодорожный траснпорт, пищевая промышленность, ветровая энергетика, нефтегазовая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Achilles JQS сертифицирован

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом
  • Длина ярлыка зависит от количества символов
  • Все символы печатаются заглавными буквами
  • Макс. количество знаков: однострочные маркеры: малый размер 15, большой размер 25; маркер из двух частей: малый размер 30 (15 на строку), большой размер 50 (25 на строку)

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
  • Ярлыки сортируются перед доставкой
  • Кабельные стяжки прилагаются к артикулам 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: кабельные стяжки из нержавеющей стали LS 4,6-200 (артикул 61812950)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
  • Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Примечание

  • Версии без покрытия, арт. № 83251575 и 83251576

Размеры

  • Высота символа: 4,2 мм
    Расстояние между 2 символами: прим. 1 мм
  • Диаметр просверленного отверстия: 3,2 мм
    Ширина кабельной стяжки: макс. 7,9 мм

Информация

  • Доступные символы: A—Ü, 0—9, +, -, / . : , = знак заземления

Материал

  • Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Tемпературный диапазон

  • от -80 °C до +500 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Пустые ярлыки можно найти на странице "SP Metalprint" (арт. 83251575 и 83251576).