FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC для маркировки жил кабеля и монтажного провода - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC маркировка с индивидуальным оттиском для нанизывания на одножильные провода и волоконно-оптические кабели. Быстрый и простой монтаж.

Стойкий к УФ-лучам Время на монтаж Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение Цвет A mm B (мм) C (mm) D (mm) E (mm) Для сеч. мм² Markers / PU
83251101 FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC белый 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251111 FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC белый 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251121 FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC белый 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251131 FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC белый 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251141 FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC белый 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1

Преимущества

  • Печатные ярлыки различных размеров, изготавливаются по индивидуальному заказу
  • Простой монтаж
  • Good UV resistance

Области применения

  • For single core marking
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа
  • Маркировка волоконно-оптических кабелей

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Белый
  • Also available in yellow, green, blue and red

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.