FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка

FLEXIMARK®Organized shrink tubes FCC are shrink tubes for marking single cores and wires with individual text. These markers are sent with your desired text.

Машиностроение, промышленное оборудование Железно-дорожный транспорт Не поддерживают горение Без галогенов Время на монтаж Место для монтажа

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Длина (мм) Маркер / ед. упаковки
83280249
FLEXIMARK® Терм.трубка FCC 2.4/1.2-12.5 YE желтый 1,2 - 2,4 12,5 1
83280252
Перфорированный термоусадочный шланг FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 желтый желтый 1,2 - 2,4 16,6 1
83280250
FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-12.5 YE желтый 1,6 - 3,2 12,5 1
83280253
FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1-16.6 YE желтый 1,6 - 3,2 16,6 1
83280251
FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/1.6-12.5 YE желтый 2,4 - 4,8 12,5 1
83280254
FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/1.6-16.6 YE желтый 2,4 - 4,8 16,6 1

Преимущества

  • Термоусаживаемая трубка без галогенов с текстом согласно требованиям клиента
  • Преимущества по сравнению с маркировочными кольцами: на втулку можно нанести более длинный текст, экономия времени для монтажа
  • Обрезан точно в размер

Области применения

  • Для маркировки отдельных жил
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

По запросу

  • Также доступен в версии с коэфф. термоусадки 3:1 (не безгалогеновые, в соотв. с UL 224)

Поставляемые цвета

  • желтый

Материал

  • Полиолефин (без галогенов)
  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Tемпературный диапазон

  • -30°C до +105°C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.