Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC

Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC — индивидуальная кабельная маркировка с манжетами из пластика для крепления кабельными стяжками на кабели и провода

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Время на монтаж Стойкий к воздействию кислот Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Высота (мм) Маркер / ед. упаковки
С желтыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)
83251300
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 YE желтый 6.0 1
83251320
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 YE желтый 9.5 1
83251350
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 YE желтый 19.0 1
С желтыми этикетками LFL из полиэфира (не содержат галогенов)
83274670
Кабельный маркер FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC желтый 9.5 1
С белыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)
83251301
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 WH белый 6.0 1
83251321
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 WH белый 9.5 1
83251351
Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 WH белый 19.0 1

Преимущества

  • Не требуется подготовка к монтажу
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

  • Для маркировки кабелей

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Печать в 1 или 2 строки
  • Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • В комплект включены FLEXIMARK® манжеты PTEF напечатанные FLEXIMARK® пластиковые ярлыки (не безгалогеновые) или Flexilabel LFL (безгалогеновые) и 2 стандартные кабельные стяжки PA 6.6 (черные)
  • Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными
  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Примечание

  • Стандартные кабельные стяжки: черные (142 х 2,4 мм)

Размеры

  • Длина текста: 35 мм Длина ярлыка: 50 мм

Поставляемые цвета

  • Стандартный цвет: черный текст на желтом или белом фоне
  • также доступны в зеленом, синем и красном исполнении

Материал

  • Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен
  • Ярлыки: не безгалогеновый ПВХ или безгалогеновый полиэстер (версия LFL)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.